Meny Sök

Härdade skaft 10.0 5200.0 0.4 Stål

10Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20276300

Tillverkarens artikelnummer:

20276300

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 258,3382 kr
10 - 19 1 132,4588 kr
20 - 39 1 069,5761 kr
40 - 49 943,8106 kr
50 - 99 880,8139 kr
100 + 755,0485 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 258,34 kr

1 x 1 258,3382 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 10.0
l1 5200.0
Depth of hardness min 0.4
Vikt kg 3.224
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss