Meny Sök

Härdade skaft 10.0 5050.0 0.4 Stål

10Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20276270

Tillverkarens artikelnummer:

20276270

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 232,9345 kr
10 - 19 1 109,6752 kr
20 - 39 1 048,0456 kr
40 - 49 924,6724 kr
50 - 99 863,0427 kr
100 + 739,7834 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 232,93 kr

1 x 1 232,9345 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 10.0
l1 5050.0
Depth of hardness min 0.4
Vikt kg 3.131
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss