Meny Sök

Härdade skaft 8.0 3450.0 0.4 Stål

8Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20274764

Tillverkarens artikelnummer:

20274764

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 929,6495 kr
10 - 19 836,7197 kr
20 - 39 790,2549 kr
40 - 49 697,2078 kr
50 - 99 650,7429 kr
100 + 557,8132 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

929,65 kr

1 x 929,6495 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 8.0
l1 3450.0
Depth of hardness min 0.4
Vikt kg 1.380
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss