Meny Sök

Härdade skaft 8.0 2000.0 0.4 Stål

8Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20274474

Tillverkarens artikelnummer:

20274474

5 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 616,9503 kr
10 - 19 555,2318 kr
20 - 39 524,3725 kr
40 - 49 462,7714 kr
50 - 99 431,9121 kr
100 + 370,1936 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

616,95 kr

1 x 616,9503 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 8.0
l1 2000.0
Depth of hardness min 0.4
Vikt kg 0.800
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss