Meny Sök

Härdade skaft 6.0 5900.0 0.4 Stål

6Ø skaft i härdat stål utformade för användning med linjära bussningar med kullager, ger en jämn och exakt roterande rörelse. Tack vare materialet som används i produktionen ger det ökad styrka, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. Av kolstål.
Essentra artikelnummer:

20274061

Tillverkarens artikelnummer:

20274061

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 915,0755 kr
10 - 19 1 723,5793 kr
20 - 39 1 627,7743 kr
40 - 49 1 436,2781 kr
50 - 99 1 340,587 kr
100 + 1 149,0908 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 915,08 kr

1 x 1 915,0755 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 6.0
l1 5900.0
Depth of hardness min 0.4
Vikt kg 1.357
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss