Meny Sök

Kabelklämmor - Dubbel halv U-klämma, självhäftande 7.5 mm PVC Svart

Denna U-formade kabelklämma är tillverkad av svart PVC och har självhäftande montering med tjocklek 0,8 mm. Den kan hålla en bunt på 6,4 mm.
Essentra artikelnummer:

10157824

Tillverkarens artikelnummer:

HUC-4-RT

15020 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,835 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 835,00 kr

1000 x 2,835 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 7.5 mm
Adhesive Material Akryl
Material PVC
Färg Svart
Drifttemperaturområde 0 - 50 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss