Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 113,0902 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Width | 10.0 mm |
---|---|
Base Width | 0.394 in |
Maximum Temperature | 65.6 °C |
Maximum Temperature | 150.1 °F |
Overall Width | 10.0 mm |
Overall Width | 0.394 in |
Roll Length | 10.0 m |
Roll Length | 32.808 ft |
Profile | Plain |
Adhesive Type | Sponge Adhesive Seal |
Removability | Permenant |
Colour | Black |
Full Material | Ethylene Propylene Diene Monomer |
Width | 10.0 mm |
Width | 0.394 in |
Overall Height | 3.0 mm |
Overall Height | 0.118 in |
Includes | 10.0 m Roll |
Overall Length | 10.0 m |
Overall Length | 32.808 ft |
Commodity Code | 3921190030 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta