Självhäftande flänsskydd med förhöjd yta har en enkel peel-and-stick-design. Den är motståndskraftig mot o-zon, väder, bränsle, olja och icke-oxiderande syror. Klarar temperaturer från -15 C upp till +70 C.Skydd för profilerade flänsar har Självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.Passar för flänsspecifikationer enligt DIN och ANSI. Material: Gummi Färg: Svart Serienummer: SR1361
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | T | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8654 kr - 10,46 kr | 2985 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 75,2183 kr - 131,6658 kr | 122 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 11,3035 kr - 16,7173 kr | 2036 I lager |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 322,1306 kr - 595,1776 kr | 28 I lager |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 46,5788 kr - 67,4518 kr | 340 I lager |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 21,3719 kr - 36,8951 kr | 318 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 49,3221 kr - 69,0509 kr | 50 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 6,2478 kr - 11,5965 kr | 29200 I lager |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 13,7883 kr - 25,7821 kr | 880 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 71,6133 kr - 125,3529 kr | 255 I lager |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 481,3718 kr - 1 474,1407 kr | 28 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 14,1007 kr - 31,7691 kr | 200 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 97,6962 kr - 190,541 kr | 5 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 1 440,4385 kr - 2 326,8606 kr | 10 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 5,7882 kr - 8,3593 kr | 563 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,6805 kr - 16,9475 kr | 700 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 26,5282 kr - 46,4303 kr | 695 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 1 297,5566 kr - 3 973,4872 kr | 20 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 1 789,8298 kr - 5 480,8833 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 571,0105 kr - 1 748,6004 kr | 29 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta