Självhäftande flänsskydd med förhöjd yta har en enkel peel-and-stick-design. Den är motståndskraftig mot o-zon, väder, bränsle, olja och icke-oxiderande syror. Klarar temperaturer från -15 C upp till +70 C.Skydd för profilerade flänsar har Självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.Passar för flänsspecifikationer enligt DIN och ANSI. Material: Gummi Färg: Svart Serienummer: SR1361
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | T | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266,46 kr - 815,8776 kr | 120 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
| 1 236,5287 kr - 2 213,1095 kr | 20 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
| 345,2543 kr - 678,6599 kr | 55 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
| 405,4065 kr - 1 241,4506 kr | 84 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
| 2 038,7672 kr - 2 396,1227 kr | 10 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 507,3542 kr - 1 553,7753 kr | 27 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 1 083,4061 kr - 1 939,0572 kr | 26 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 206,5668 kr - 632,429 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 1 297,5566 kr - 3 973,4872 kr | 20 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 571,0105 kr - 1 748,6004 kr | 29 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 1 789,8298 kr - 5 480,8833 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 97,9835 kr - 137,1769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 97,6962 kr - 190,541 kr | 55 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 1 126,7389 kr - 1 820,1182 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 161,3238 kr - 252,3758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 58,5287 kr - 81,9402 kr | 280 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 481,3718 kr - 1 474,1407 kr | 28 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 14,1007 kr - 31,7691 kr | 200 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 60,1804 kr - 102,7422 kr | 40 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
| 119,4991 kr - 186,9845 kr | 10 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta