Meny Sök

Låsbar kabelklämma Vidhäftande 6.4 mm PVC Grå

Denna kabelklämma fästs självhäftande och är av polyvinylklorid, grå, med max kabelbunt på 6,4 mm. Tack vare L-formen kan kabeln snabbt kommas åt och tas ut i en position nära basen. Kabeln säkras av ett låssystem.
Essentra artikelnummer:

10159460

Tillverkarens artikelnummer:

KKL-4-RT

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 5,2027 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 601,35 kr

500 x 5,2027 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Akrylbaserat häftmedel
Färg Grå
Monteringsmetod Omonterad
Basens längd 19.1 mm
Basbredd 19.1 mm
Kompatibelt diameterområde, kabel 6.4 mm
Drifttemperaturområde 0 - 50 °C
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Typ 2
Modell 2
Standard RMS
Standard UL
Justerbarhet Fast
Allt material Polyvinylklorid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss