Meny Sök

Självhäftande kretskortsstöd

I lager

Stöd med självhäftande bas har en dubbelhäftande tejp med en lösgöringsflik för snabb montering. De levereras med tre alternativ för kretskortsmontering: Snäppfäste, icke-låsande och plan stödyta. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR2712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Basbredd Basens längd Längd på distans Köp
1,8671 kr - 2,5422 kr 3000 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
1,8671 kr - 2,5422 kr 4998 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
1,8671 kr - 2,5422 kr 1000 I lager
4.0 mm
17.8 mm
4.8 mm
1,8671 kr - 2,5422 kr 4000 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
1,8671 kr - 2,5422 kr 32000 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
1,7844 kr - 2,0403 kr 1000 I lager
7.1 mm
17.8 mm
14.0 mm
1,8427 kr - 1,9961 kr 6998 I lager
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
1,5221 kr - 1,7358 kr 4710 I lager
4.4 mm
13.0 mm
7.9 mm
1,8427 kr - 1,9961 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
1,5221 kr - 1,7358 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
1,8671 kr - 2,5422 kr 4000 I lager
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
1,5221 kr - 1,7358 kr 975 I lager
4.4 mm
13.0 mm
12.7 mm
1,8427 kr - 1,9961 kr 1000 I lager
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
1,8427 kr - 1,9961 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
1,7844 kr - 2,0403 kr 343 I lager
7.1 mm
17.8 mm
10.0 mm
1,4517 kr - 1,66 kr 775 I lager
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
1,5221 kr - 1,7358 kr Fråga angående leveranstidhär
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
1,5221 kr - 1,7358 kr 14970 I lager
4.4 mm
13.0 mm
22.2 mm
1,5221 kr - 1,7358 kr 13453 I lager
4.4 mm
13.0 mm
11.1 mm
1,5221 kr - 1,7358 kr 7911 I lager
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
  • av 5
Självhäftande basdistans 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Prisintervall
2,5422 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Prisintervall
2,5422 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
4998 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001271

Prisintervall
2,5422 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basbredd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001240

Prisintervall
2,5422 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001301

Prisintervall
2,5422 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
32000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 17.8 mm 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022030

Prisintervall
2,0403 kr - 1,7844 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    17.8 mm
  • Längd på distans
    14.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 13.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10112380

Prisintervall
1,9961 kr - 1,8427 kr

Lagernivåer
6998 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 13.0 mm 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022122

Prisintervall
1,7358 kr - 1,5221 kr

Lagernivåer
4710 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    7.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 13.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10472590

Prisintervall
1,9961 kr - 1,8427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    15.9 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 13.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022115

Prisintervall
1,7358 kr - 1,5221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10001264

Prisintervall
2,5422 kr - 1,8671 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande
  • Fäste med hål typ B
    Vidhäftande
  • Basens längd
    17.8 mm
Självhäftande basdistans 13.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022153

Prisintervall
1,7358 kr - 1,5221 kr

Lagernivåer
975 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 13.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10112373

Prisintervall
1,9961 kr - 1,8427 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    4.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 13.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10446928

Prisintervall
1,9961 kr - 1,8427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    19.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 17.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022016

Prisintervall
2,0403 kr - 1,7844 kr

Lagernivåer
343 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    17.8 mm
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 17.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022054

Prisintervall
1,66 kr - 1,4517 kr

Lagernivåer
775 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    17.8 mm
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
19.1 mm;(L)

10022085

Prisintervall
1,7358 kr - 1,5221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    19.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 13.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022092

Prisintervall
1,7358 kr - 1,5221 kr

Lagernivåer
14970 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    22.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 13.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022146

Prisintervall
1,7358 kr - 1,5221 kr

Lagernivåer
13453 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    11.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
Självhäftande basdistans 13.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022139

Prisintervall
1,7358 kr - 1,5221 kr

Lagernivåer
7911 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Basbredd
    13.0 mm
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66