Stöd med självhäftande bas har en dubbelhäftande tejp med en lösgöringsflik för snabb montering. De levereras med tre alternativ för kretskortsmontering: Snäppfäste, icke-låsande och plan stödyta. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Serienummer: SR2712
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Basbredd | Basens längd | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5221 kr - 1,7358 kr | 14970 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,5221 kr - 1,7358 kr | 7911 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,8427 kr - 1,9961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,8671 kr - 2,5422 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,8671 kr - 2,5422 kr | 8306 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,7844 kr - 2,0403 kr | 1343 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4517 kr - 1,66 kr | 775 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,8671 kr - 2,5422 kr | 32000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,7844 kr - 2,0403 kr | 1000 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,5221 kr - 1,7358 kr | 6000 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,5221 kr - 1,7358 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,5221 kr - 1,7358 kr | 975 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,8427 kr - 1,9961 kr | 1000 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,5221 kr - 1,7358 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,5221 kr - 1,7358 kr | 4710 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,5221 kr - 1,7358 kr | 25634 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,8427 kr - 1,9961 kr | 6998 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,5221 kr - 1,7358 kr | 3418 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,5221 kr - 1,7358 kr | 13453 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,8427 kr - 1,9961 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta