10013397
LCBSB-6-01A2-RT
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,2478 kr |
| 5000 + | 3,5399 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basmaterial | Gummibaserat häftmedel |
|---|---|
| Färg | Naturfärgad |
| Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
| Fäste med hål typ B | Vidhäftande |
| Basens längd | 17.8 mm |
| Basens längd | 0.701 in |
| Basbredd | 0.701 in |
| Basbredd | 17.8 mm |
| Låshuvudshöjd A | 10.2 mm |
| Låshuvudshöjd A | 0.402 in |
| Längd på distans | 9.5 mm |
| Längd på distans | 0.374 in |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta