Meny Sök

Självhäftande basdistans 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

Dessa självhäftande kretskortsstöd eliminerar behovet av monteringshål i chassit. De sätts snabbt och lätt på plats tack vare snabbfrigöringsfliken på den självhäftande dynan och trycklåset som snäpper kortet på plats.
Essentra artikelnummer:

10013298

Tillverkarens artikelnummer:

LCBSB-10M-01A2

1970 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,7768 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 776,80 kr

1000 x 3,7768 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basmaterial Gummibaserat häftmedel
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs med snäpplås
Fäste med hål typ B Vidhäftande
Basens längd 17.8 mm
Basbredd 17.8 mm
Låshuvudshöjd A 10.2 mm
Längd på distans 10.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss