10151945
CBSBT-4-01A2-RT
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,1113 kr |
| 5000 - 9999 | 1,9677 kr |
| 10000 - 19999 | 1,8671 kr |
| 20000 - 29999 | 1,7666 kr |
| 30000 + | 1,5512 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Basmaterial | Gummibaserat häftmedel |
|---|---|
| Färg | Naturfärgad |
| Fäste med hål typ A | Fästs med snäpplås |
| Fäste med hål typ B | Vidhäftande |
| Basens längd | 0.5 in |
| Basens längd | 12.7 mm |
| Basbredd | 12.7 mm |
| Basbredd | 0.5 in |
| Låshuvudshöjd A | 2.0 mm |
| Låshuvudshöjd A | 0.079 in |
| Längd på distans | 0.252 in |
| Längd på distans | 6.4 mm |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta