Meny Sök

Självhäftande klämma, R-formad

I lager

Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas av gummi. Håller fast bunten ordentligt men går ändå att ta bort. UL94 V-0 Grå PVC. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
1 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
3,1487 kr - 3,1487 kr 5020 I lager
Kabelklämma 13.2 mm 17.3 mm 19.1 mm PVC Grå

10159477

Prisintervall
3,1487 kr - 3,1487 kr

Lagernivåer
5020 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Gummi
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Drifttemperaturområde
    0 - 50 °C