Meny Sök

Självhäftande clips, U-formad

I lager

Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. U-formen gör det enkelt att montera och demontera bunten. Olika storlekar för buntar med olika diametrar. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR2138

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basbredd Maximal kompatibel kabeldiameter Basens längd Köp
2,4396 kr - 2,4396 kr 8197 I lager
8,6099 kr - 8,6099 kr 1182 I lager
4,9769 kr - 4,9769 kr 3968 I lager
2,9589 kr - 2,9589 kr 9893 I lager
5,8394 kr - 5,8394 kr 396 I lager
2,6023 kr - 2,6023 kr 7000 I lager
Kabelklämma 3.2 mm 7.1 mm 19.1 mm PVC Grå

10010860

Prisintervall
2,4396 kr - 2,4396 kr

Lagernivåer
8197 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Gummi
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Total höjd
    7.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm PVC Grå

10010907

Prisintervall
8,6099 kr - 8,6099 kr

Lagernivåer
1182 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Akryl
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Total höjd
    19.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma 12.7 mm 17.5 mm 25.4 mm PVC Grå

10010891

Prisintervall
4,9769 kr - 4,9769 kr

Lagernivåer
3968 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Gummi
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Total höjd
    17.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma 9.5 mm 15.1 mm 19.1 mm PVC Grå

10010884

Prisintervall
2,9589 kr - 2,9589 kr

Lagernivåer
9893 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Gummi
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Total höjd
    15.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma 19.1 mm 23.0 mm 25.4 mm PVC Grå

10010853

Prisintervall
5,8394 kr - 5,8394 kr

Lagernivåer
396 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Gummi
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Total höjd
    23.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelklämma 6.4 mm 11.9 mm 19.1 mm PVC Grå

10010877

Prisintervall
2,6023 kr - 2,6023 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Adhesive Material
    Gummi
  • Färg
    Grå
  • Material
    PVC
  • Total höjd
    11.9 mm
  • Commodity Code
    3926909790