Meny Sök

Självhäftande buntbandshållare

I lager

Vårt utbud av självhäftande buntbandshållare erbjuder flera olika monteringsalternativ. Levereras självhäftande och kan även skruvas fast. Finns för fast, fyrvägs kabelinstallation eller med vridbar bas. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR1718

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Maximal kompatibel buntbandsbredd Total bredd Total höjd Köp
3,4901 kr - 4,6535 kr 2994 I lager
25.4 mm
25.4 mm
4.8 mm
1,5655 kr - 1,5655 kr 2812 I lager
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
3,5016 kr - 3,5016 kr 6000 I lager
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
1,81 kr - 1,81 kr 643 I lager
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
1,7998 kr - 2,1197 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
3.5 mm
19.1 mm
6.1 mm
1,5827 kr - 1,6134 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
2,2118 kr - 2,2118 kr 72804 I lager
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
1,8815 kr - 1,8815 kr 23300 I lager
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
2,1792 kr - 2,98 kr 4363 I lager
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
1,7264 kr - 1,7264 kr 630 I lager
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
1,8815 kr - 1,8815 kr 1300 I lager
19.0 mm
3.6 mm
19.0 mm
3.9 mm
2,1547 kr - 2,6728 kr 28873 I lager
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
1,9389 kr - 2,2786 kr 29868 I lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
3,10 kr - 3,5065 kr 31778 I lager
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
6,8945 kr - 6,8945 kr 900 I lager
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
1,5655 kr - 1,5655 kr 9827 I lager
18.0 mm
4.5 mm
18.0 mm
4.5 mm
10277072 2,6427 kr - 2,6427 kr 64700 I lager
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
2,5708 kr - 2,5708 kr 30 I lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
2,3411 kr - 2,3411 kr 2900 I lager
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
2,018 kr - 2,694 kr 788 I lager
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
  • av 2
Buntbandshållare Vidhäftande #8. M4 4.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10363683

Prisintervall
4,6535 kr - 3,4901 kr

Lagernivåer
2994 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Akrylbaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Basens höjd
    4.8 mm
  • Total höjd
    4.8 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 3.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246061

Prisintervall
1,5655 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
2812 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 3.6 mm
  • Total höjd
    3.5 mm
  • Totallängd
    21.0 mm
Buntbandshållare Vidhäftande ABS Vit

10155264

Prisintervall
3,5016 kr - 3,5016 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Total höjd
    3.45 mm
  • Totallängd
    19.05 mm
  • Total bredd
    19.05 mm
Buntbandshållare Icke-självhäftande ABS Vit

10155240

Prisintervall
1,81 kr - 1,81 kr

Lagernivåer
643 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Total höjd
    3.45 mm
  • Totallängd
    19.05 mm
  • Total bredd
    19.05 mm
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Buntbandshållare Vidhäftande M3.5 3.5 mm PA Naturfärgad

10009659

Prisintervall
2,1197 kr - 1,7998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Total höjd
    6.1 mm
  • Totallängd
    19.1 mm
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar 3.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246054

Prisintervall
1,6134 kr - 1,5827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 3.6 mm
  • Total höjd
    3.9 mm
  • Totallängd
    19.0 mm
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246078

Prisintervall
2,2118 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
72804 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 4.8 mm
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Totallängd
    28.0 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 3.6 mm Nylon 6/6 Svart

10277065

Prisintervall
1,8815 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
23300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 3.6 mm
  • Total höjd
    3.5 mm
  • Totallängd
    21.0 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 2.5 mm PA Naturfärgad

10015780

Prisintervall
2,98 kr - 2,1792 kr

Lagernivåer
4363 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Total höjd
    3.5 mm
  • Totallängd
    12.7 mm
Buntbandshållare Skruv Nylon 6/6 Naturfärgad

10009697

Prisintervall
1,7264 kr - 1,7264 kr

Lagernivåer
630 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Total höjd
    7.1 mm
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Total bredd
    25.4 mm
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar 3.6 mm Nylon 6/6 Svart

10277058

Prisintervall
1,8815 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 3.6 mm
  • Total höjd
    3.9 mm
  • Totallängd
    19.0 mm
Buntbandshållare Vidhäftande M4 3.5 mm PA Naturfärgad

10009703

Prisintervall
2,6728 kr - 2,1547 kr

Lagernivåer
28873 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Total höjd
    7.1 mm
  • Totallängd
    25.4 mm
Buntbandshållare Skruv 6 3.6 mm Nylon 6/6 Svart

10108949

Prisintervall
2,2786 kr - 1,9389 kr

Lagernivåer
29868 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Basens höjd
    6.1 mm
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.5 - 3.6 mm
  • Total höjd
    6.1 mm
Buntbandshållare Vidhäftande ABS Vit

10155257

Prisintervall
3,5065 kr - 3,10 kr

Lagernivåer
31778 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Total höjd
    3.45 mm
  • Totallängd
    19.05 mm
  • Total bredd
    19.05 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 4.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10155271

Prisintervall
6,8945 kr - 6,8945 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Håldiameter A
    3.8 mm
  • Total höjd
    7.6 mm
  • Totallängd
    38.1 mm
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar 4.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246092

Prisintervall
1,5655 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
9827 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 4.5 mm
  • Total höjd
    4.5 mm
  • Totallängd
    18.0 mm
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar 4.8 mm Nylon 6/6 Svart

10277072

Prisintervall
2,6427 kr - 2,6427 kr

Lagernivåer
64700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 4.8 mm
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Totallängd
    28.0 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 6 0.142 in Nylon 6/6 Naturfärgad

10313374

Prisintervall
2,5708 kr - 2,5708 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Basmaterial
    Gummibaserat häftmedel
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Basens höjd
    6.1 mm
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.5 - 3.6 mm
Buntbandshållare Självhäftande och iskruvbar 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10246085

Prisintervall
2,3411 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.4 - 4.8 mm
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Totallängd
    28.0 mm
Buntbandshållare Vidhäftande 4.8 mm PVC Vit

10108925

Prisintervall
2,694 kr - 2,018 kr

Lagernivåer
788 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Monteringsmetod
    Adhesive
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Kompatibla bredder på buntband
    2.5 - 4.8 mm
  • Totallängd
    26.2 mm