Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.
PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.
De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.
Serienummer: SR1593
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Antal per ark | Basens höjd | Total storlek | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0718 kr - 1,5005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9897 kr - 0,9897 kr | 2024 I lager |
Rektangulär
|
Vit
|
Filt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5031 kr - 3,1565 kr | 35 I lager |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9572 kr - 2,1455 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rektangulär
|
Vit
|
Filt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8106 kr - 0,8106 kr | 2884 I lager |
Rektangulär
|
Vit
|
Filt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 104,0889 kr - 139,4016 kr | 42 I lager |
Kvadratisk
|
Svart
|
Polyuretan
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 232,913 kr - 312,0005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Svart
|
Polyuretan
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,185 kr - 1,975 kr | 15147 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 149,994 kr - 200,8845 kr | 25 I lager |
Rund
|
Svart
|
Polyuretan
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 97,7424 kr - 130,9988 kr | 4 I lager |
Platt
|
Svart
|
Polyuretan
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 226,1916 kr - 262,3823 kr | 10 I lager |
Välvd
|
Svart
|
Polyuretan
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,8049 kr - 2,5269 kr | 546 I lager |
|
Grå
|
Polyuretan
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,8379 kr - 1,173 kr | 8712 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
| 149,7573 kr - 200,5443 kr | 75 I lager |
Kvadratisk
|
Svart
|
Polyuretan
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 121,7915 kr - 129,475 kr | 60 I lager |
Välvd
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,3004 kr - 1,8206 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,8379 kr - 1,173 kr | 44400 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 2,5445 kr - 2,5445 kr | 278 I lager |
Kvadratisk
|
Brun
|
Filt
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 14,271 kr - 14,271 kr | 1624 I lager |
Kvadratisk
|
Brun
|
Filt
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1,8738 kr - 1,8738 kr | 2938 I lager |
Kvadratisk
|
Vit
|
Filt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm