Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.
PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.
De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.
Serienummer: SR1593
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Antal per ark | Basens höjd | Total storlek | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0718 kr - 1,5005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9897 kr - 0,9897 kr | 2024 I lager |
Rektangulär
|
Vit
|
Filt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5031 kr - 3,1565 kr | 35 I lager |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8285 kr - 1,8388 kr | 1851 I lager |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8106 kr - 0,8106 kr | 2884 I lager |
Rektangulär
|
Vit
|
Filt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1012 kr - 1,5417 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,9336 kr - 1,3071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,0294 kr - 1,4412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 2,394 kr - 3,3517 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 1,0773 kr - 1,5082 kr | 11600 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,7069 kr - 0,9897 kr | 41472 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
||
| 2,4086 kr - 3,3721 kr | 25216 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 10164730 | 0,6297 kr - 0,8816 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
|
| 4,1896 kr - 4,1896 kr | 1515 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,5778 kr - 0,8089 kr | 54270 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 153,4261 kr - 191,7863 kr | 115 I lager |
Välvd
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 2,9599 kr - 4,1438 kr | 1024 I lager |
|
Vit
|
Polyuretan
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 4,3307 kr - 6,063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grå
|
Polyuretan
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 4,361 kr - 6,2365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 4,18 kr - 6,9667 kr | 12180 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
18.0 mm
18.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta