Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.
PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.
De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.
Serienummer: SR1593
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Antal per ark | Basens höjd | Total storlek | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,429 kr - 6,2006 kr | 40 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 1,191 kr - 1,6674 kr | 17400 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,9352 kr - 1,3093 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 3,5671 kr - 4,994 kr | 2058 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 1,0054 kr - 1,4077 kr | 2000 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 2,3674 kr - 3,3144 kr | 196 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 1,2944 kr - 1,8122 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Välvd
|
Grå
|
Polyuretan
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 128,8795 kr - 164,9658 kr | 2 I lager |
Kvadratisk
|
Grå
|
Polyuretan
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
24
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 325,2409 kr - 435,9426 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 403,5852 kr - 468,1589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 113,368 kr - 131,5068 kr | 81 I lager |
Platt
|
Grå
|
Polyuretan
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 136,0878 kr - 181,5195 kr | 191 I lager |
Platt
|
Svart
|
Polyuretan
|
32
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Vit
|
Polyuretan
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 143,3368 kr - 192,1118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Välvd
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 162,3024 kr - 216,3736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Platt
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 221,8473 kr - 299,3962 kr | 11 I lager |
Kvadratisk
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,8285 kr - 1,8388 kr | 1851 I lager |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8106 kr - 0,8106 kr | 2884 I lager |
Rektangulär
|
Vit
|
Filt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta