Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.
PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.
De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.
Serienummer: SR1593
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Antal per ark | Basens höjd | Total storlek | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,429 kr - 6,2006 kr | 40 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 1,191 kr - 1,6674 kr | 17400 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,9352 kr - 1,3093 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 3,5671 kr - 4,994 kr | 2450 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 1,0054 kr - 1,4077 kr | 2000 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 2,3674 kr - 3,3144 kr | 196 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 1,2944 kr - 1,8122 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Välvd
|
Grå
|
Polyuretan
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 128,8795 kr - 164,9658 kr | 2 I lager |
Kvadratisk
|
Grå
|
Polyuretan
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
24
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 325,2409 kr - 435,9426 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 403,5852 kr - 468,1589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 113,368 kr - 131,5068 kr | 81 I lager |
Platt
|
Grå
|
Polyuretan
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 136,0878 kr - 181,5195 kr | 191 I lager |
Platt
|
Svart
|
Polyuretan
|
32
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
Vit
|
Polyuretan
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 143,3368 kr - 192,1118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Välvd
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 162,3024 kr - 216,3736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Platt
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 221,8473 kr - 299,3962 kr | 11 I lager |
Kvadratisk
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,8285 kr - 1,8388 kr | 4875 I lager |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8106 kr - 0,8106 kr | 2884 I lager |
Rektangulär
|
Vit
|
Filt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm