Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.
PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.
De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.
Serienummer: SR1593
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Färg | Material | Antal per ark | Basens höjd | Total storlek | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0718 kr - 1,5005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9897 kr - 0,9897 kr | 2024 I lager |
Rektangulär
|
Vit
|
Filt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5031 kr - 3,1565 kr | 35 I lager |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8285 kr - 1,8388 kr | 1851 I lager |
Rektangulär
|
Brun
|
Filt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8106 kr - 0,8106 kr | 2884 I lager |
Rektangulär
|
Vit
|
Filt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1012 kr - 1,5417 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,9336 kr - 1,3071 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 1,0294 kr - 1,4412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 2,394 kr - 3,3517 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 1,0773 kr - 1,5082 kr | 11600 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,7069 kr - 0,9897 kr | 41472 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
9.9 mm
9.9 mm
|
|
||
| 2,4086 kr - 3,3721 kr | 24704 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 10164730 | 0,6297 kr - 0,8816 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
7.9 mm
7.9 mm
|
|
|
| 4,1896 kr - 4,1896 kr | 1515 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,5778 kr - 0,8089 kr | 54270 I lager |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
8.6 mm
8.6 mm
|
|
||
| 153,4261 kr - 191,7863 kr | 115 I lager |
Välvd
|
Naturfärgad
|
Polyuretan
|
96
|
0.217 in
5.5 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 2,9599 kr - 4,1438 kr | 1024 I lager |
|
Vit
|
Polyuretan
|
|
|
16.0 mm
16.0 mm
|
|
||
| 4,3307 kr - 6,063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Grå
|
Polyuretan
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 4,361 kr - 6,2365 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Genomskinlig
|
Polyuretan
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 4,18 kr - 6,9667 kr | 12180 I lager |
|
Svart
|
Polyuretan
|
|
|
18.0 mm
18.0 mm