Meny Sök

Självhäftande buffertar

I lager

Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.

PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.

De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.

  • Häftämnet fungerar bäst på jämn, ren och torr yta
  • Används vanligen som gummifötter, skåpstopp och för att skydda ytor
  • Klassad UL94 HB
  • Enkla att använda – ta loss och klistra fast.


Serienummer: SR1593

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
202 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Antal per ark Basens höjd Total storlek Fotdiameter Köp
4,429 kr - 6,2006 kr 40 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
19.1 mm
1,191 kr - 1,6674 kr 17400 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
12.7 mm
0,9352 kr - 1,3093 kr Fråga angående leveranstidhär
Genomskinlig
Polyuretan
12.7 mm
3,5671 kr - 4,994 kr 2450 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
20.6 mm
1,0054 kr - 1,4077 kr 2000 I lager
Svart
Polyuretan
12.7 mm
2,3674 kr - 3,3144 kr 196 I lager
Svart
Polyuretan
20.6 mm
1,2944 kr - 1,8122 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Polyuretan
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
Välvd
Grå
Polyuretan
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
128,8795 kr - 164,9658 kr 2 I lager
Kvadratisk
Grå
Polyuretan
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Naturfärgad
Polyuretan
24
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
325,2409 kr - 435,9426 kr Fråga angående leveranstidhär
Kvadratisk
Naturfärgad
Polyuretan
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
403,5852 kr - 468,1589 kr Fråga angående leveranstidhär
Rund
Naturfärgad
Polyuretan
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
113,368 kr - 131,5068 kr 81 I lager
Platt
Grå
Polyuretan
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
136,0878 kr - 181,5195 kr 191 I lager
Platt
Svart
Polyuretan
32
4.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Rund
Vit
Polyuretan
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
143,3368 kr - 192,1118 kr Fråga angående leveranstidhär
Välvd
Naturfärgad
Polyuretan
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
162,3024 kr - 216,3736 kr Fråga angående leveranstidhär
Platt
Naturfärgad
Polyuretan
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
221,8473 kr - 299,3962 kr 11 I lager
Kvadratisk
Naturfärgad
Polyuretan
36
7.6 mm
22.6 mm
20.6 mm
0,8285 kr - 1,8388 kr 1851 I lager
Rektangulär
Brun
Filt
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,8106 kr - 0,8106 kr 2884 I lager
Rektangulär
Vit
Filt
20.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
  • av 11
Självhäftande buffert 19.8 mm 9.7 mm Polyuretan Genomskinlig

10164907

Prisintervall
6,2006 kr - 4,429 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    9.7 mm
Självhäftande buffert 12.7 mm 5.8 mm Polyuretan Genomskinlig

10316597

Prisintervall
1,6674 kr - 1,191 kr

Lagernivåer
17400 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3919908099
  • Total höjd
    5.8 mm
Självhäftande buffert 12.7 mm 3.1 mm Polyuretan Genomskinlig

10316610

Prisintervall
1,3093 kr - 0,9352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    3.1 mm
Självhäftande buffert 20.6 mm 7.6 mm Polyuretan Genomskinlig

10112441

Prisintervall
4,994 kr - 3,5671 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3919908099
  • Total höjd
    7.6 mm
Självhäftande buffert 12.7 mm 3.1 mm Polyuretan Svart

10316627

Prisintervall
1,4077 kr - 1,0054 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3919908099
  • Total höjd
    3.1 mm
Självhäftande buffert 20.6 mm 7.6 mm Polyuretan Svart

10112458

Prisintervall
3,3144 kr - 2,3674 kr

Lagernivåer
196 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3919908099
  • Total höjd
    7.6 mm
Självhäftande buffert 12.7 mm 5.8 mm Polyuretan Svart

10316603

Prisintervall
1,8122 kr - 1,2944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    5.8 mm
Självhäftande buffert Välvd 9.6 mm 5.4 mm Polyuretan

10367957


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal per ark
    96
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Kvadratisk 12.7 mm 3.1 mm Polyuretan

10333976

Prisintervall
164,9658 kr - 128,8795 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Antal per ark
    80
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Grå
Självhäftande buffert Kvadratisk 20.5 mm 13.2 mm Polyuretan

10367919


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    20.6 mm
  • Antal per ark
    24
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Naturfärgad
Självhäftande buffert Kvadratisk 12.7 mm 3.1 mm Polyuretan

10334003

Prisintervall
435,9426 kr - 325,2409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Antal per ark
    80
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Naturfärgad
Självhäftande buffert Rund 22.0 mm 10.0 mm Polyuretan

10333846

Prisintervall
468,1589 kr - 403,5852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal per ark
    24
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Platt 12.7 mm 3.5 mm Polyuretan

10333938

Prisintervall
131,5068 kr - 113,368 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    56
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Platt
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Platt 14.0 mm 4.5 mm Polyuretan

10367889

Prisintervall
181,5195 kr - 136,0878 kr

Lagernivåer
191 I lager
Egenskaper
  • Antal per ark
    32
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Platt
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Rund 22.0 mm 10.0 mm Polyuretan

10333853


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal per ark
    24
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Rund
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Välvd 19.0 mm 9.6 mm Polyuretan

10334096

Prisintervall
192,1118 kr - 143,3368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal per ark
    20
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Välvd
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Platt 16.5 mm 10.2 mm Polyuretan

10367896

Prisintervall
216,3736 kr - 162,3024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Antal per ark
    32
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Platt
  • Färg
    Naturfärgad
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert Kvadratisk 20.6 mm 7.6 mm Polyuretan

10333884

Prisintervall
299,3962 kr - 221,8473 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.5 mm
  • Antal per ark
    36
  • Allt material
    Polyuretan
  • Form
    Kvadratisk
  • Färg
    Naturfärgad
Självhäftande glidfot Rektangulär 20.0 mm 30.0 mm Filt

10255643

Prisintervall
1,8388 kr - 0,8285 kr

Lagernivåer
1851 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 30.0 mm 20.0 mm Filt

10255919

Prisintervall
0,8106 kr - 0,8106 kr

Lagernivåer
2884 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB