Meny Sök

Självhäftande buffertar

I lager

Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.

PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.

De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.

  • Häftämnet fungerar bäst på jämn, ren och torr yta
  • Används vanligen som gummifötter, skåpstopp och för att skydda ytor
  • Klassad UL94 HB
  • Enkla att använda – ta loss och klistra fast.


Serienummer: SR1593

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
202 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Antal per ark Basens höjd Total storlek Fotdiameter Köp
1,0779 kr - 2,2637 kr 40 I lager
Rektangulär
Brun
Filt
40.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,6871 kr - 1,5402 kr 2000 I lager
Rektangulär
Vit
Filt
20.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
1,0406 kr - 1,4568 kr 3024 I lager
Rektangulär
Brun
Filt
35.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,9608 kr - 0,9608 kr 2024 I lager
Rektangulär
Vit
Filt
25.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
0,787 kr - 0,787 kr 2884 I lager
Rektangulär
Vit
Filt
20.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,8044 kr - 1,7852 kr 8907 I lager
Rektangulär
Brun
Filt
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,4593 kr - 3,0646 kr 863 I lager
Rektangulär
Brun
Filt
50.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,9294 kr - 2,083 kr Fråga angående leveranstidhär
Rektangulär
Vit
Filt
25.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
2,3243 kr - 3,254 kr 13056 I lager
Svart
Polyuretan
16.5 mm
2,8305 kr - 3,9628 kr 11906 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
16.5 mm
1,0691 kr - 1,4968 kr 16400 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
12.7 mm
0,8019 kr - 1,1226 kr 15400 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
9.5 mm
0,9064 kr - 1,269 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Polyuretan
12.7 mm
0,8627 kr - 1,2079 kr 15300 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
9.5 mm
4,2684 kr - 5,9758 kr 4788 I lager
Svart
Polyuretan
20.0 mm
2,6833 kr - 3,7566 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Polyuretan
20.5 mm
0,9994 kr - 1,3992 kr Fråga angående leveranstidhär
Genomskinlig
Polyuretan
9.5 mm
4,0675 kr - 4,0675 kr 15 I lager
Svart
Polyuretan
19.1 mm
0,5609 kr - 0,7853 kr 54270 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
8.6 mm
3,3586 kr - 4,7021 kr 7154 I lager
Svart
Polyuretan
17.6 mm
  • av 11
Självhäftande glidfot Rektangulär 20.0 mm 40.0 mm Filt

10255650

Prisintervall
2,2637 kr - 1,0779 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 40.0 mm 20.0 mm Filt

10255926

Prisintervall
1,5402 kr - 0,6871 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 25.0 mm 35.0 mm Filt

10255667

Prisintervall
1,4568 kr - 1,0406 kr

Lagernivåer
3024 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 35.0 mm 25.0 mm Filt

10255933

Prisintervall
0,9608 kr - 0,9608 kr

Lagernivåer
2024 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 30.0 mm 20.0 mm Filt

10255919

Prisintervall
0,787 kr - 0,787 kr

Lagernivåer
2884 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 20.0 mm 30.0 mm Filt

10255643

Prisintervall
1,7852 kr - 0,8044 kr

Lagernivåer
8907 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 25.0 mm 50.0 mm Filt

10255674

Prisintervall
3,0646 kr - 1,4593 kr

Lagernivåer
863 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 50.0 mm 25.0 mm Filt

10255940

Prisintervall
2,083 kr - 0,9294 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert 15.9 mm 10.1 mm Polyuretan Svart

10164600

Prisintervall
3,254 kr - 2,3243 kr

Lagernivåer
13056 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    10.1 mm
Självhäftande buffert 15.9 mm 10.1 mm Polyuretan Genomskinlig

10164594

Prisintervall
3,9628 kr - 2,8305 kr

Lagernivåer
11906 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    10.1 mm
Självhäftande buffert 12.7 mm 3.5 mm Polyuretan Genomskinlig

10112427

Prisintervall
1,4968 kr - 1,0691 kr

Lagernivåer
16400 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3919908099
  • Total höjd
    3.5 mm
Självhäftande buffert 12.7 mm 3.8 mm Genomskinlig Polyuretan

10164792

Prisintervall
1,1226 kr - 0,8019 kr

Lagernivåer
15400 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    3.8 mm
Självhäftande buffert 12.7 mm 3.5 mm Polyuretan Svart

10112434

Prisintervall
1,269 kr - 0,9064 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    3.5 mm
Självhäftande buffert 9.5 mm 3.1 mm Polyuretan Genomskinlig

10164808

Prisintervall
1,2079 kr - 0,8627 kr

Lagernivåer
15300 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    3.1 mm
Självhäftande buffert 20.0 mm 5.1 mm Polyuretan Svart

10164945

Prisintervall
5,9758 kr - 4,2684 kr

Lagernivåer
4788 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    5.1 mm
Självhäftande buffert 20.5 mm 3.1 mm Polyuretan Svart

10164723

Prisintervall
3,7566 kr - 2,6833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    3.1 mm
Självhäftande buffert 9.5 mm 4.8 mm Polyuretan Genomskinlig

10164822

Prisintervall
1,3992 kr - 0,9994 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    4.8 mm
Självhäftande buffert 18.3 mm 14.2 mm Polyuretan Svart

10164877

Prisintervall
4,0675 kr - 4,0675 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    14.2 mm
Självhäftande buffert 8.6 mm 2.2 mm Polyuretan Genomskinlig

10164983

Prisintervall
0,7853 kr - 0,5609 kr

Lagernivåer
54270 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    2.2 mm
Självhäftande buffert 17.6 mm 9.6 mm Polyuretan Svart

10165034

Prisintervall
4,7021 kr - 3,3586 kr

Lagernivåer
7154 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    9.6 mm