Meny Sök

Självhäftande buffertar

I lager

Våra självhäftande buffertar, dämpare och påklistringsbara fötter finns av filt eller polyuretan (PU), och i många former och färger för att passa dina behov.

PU-dämparna passar för användning vid temperaturer från 18 C upp till 65,5 C. Fötterna som klistras på lämnar inga märken, repor eller missfärgningar på någon som helst yta.

De självhäftande filtdynorna finns i brunt och vitt. Kan användas på fötternas eller insatsernas undersida för mjuk rörelse över golvytor.

  • Häftämnet fungerar bäst på jämn, ren och torr yta
  • Används vanligen som gummifötter, skåpstopp och för att skydda ytor
  • Klassad UL94 HB
  • Enkla att använda – ta loss och klistra fast.


Serienummer: SR1593

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
202 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Form Färg Material Antal per ark Basens höjd Total storlek Fotdiameter Köp
0,8044 kr - 1,7852 kr 8907 I lager
Rektangulär
Brun
Filt
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,787 kr - 0,787 kr 2884 I lager
Rektangulär
Vit
Filt
20.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
0,9294 kr - 2,083 kr Fråga angående leveranstidhär
Rektangulär
Vit
Filt
25.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,6871 kr - 1,5402 kr 2000 I lager
Rektangulär
Vit
Filt
20.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
1,4593 kr - 3,0646 kr 863 I lager
Rektangulär
Brun
Filt
50.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1,0406 kr - 1,4568 kr 3024 I lager
Rektangulär
Brun
Filt
35.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,9608 kr - 0,9608 kr 2024 I lager
Rektangulär
Vit
Filt
25.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
1,0779 kr - 2,2637 kr 1040 I lager
Rektangulär
Brun
Filt
40.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,4823 kr - 0,6752 kr 24750 I lager
Svart
Polyuretan
8.6 mm
10164730 0,6114 kr - 0,8559 kr 8550 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
7.9 mm
4,0675 kr - 4,0675 kr 15 I lager
Svart
Polyuretan
19.1 mm
0,5609 kr - 0,7853 kr 54270 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
8.6 mm
1,3419 kr - 1,8787 kr 18144 I lager
Svart
Polyuretan
7.5 mm
10247648 1,7998 kr - 2,2498 kr 16608 I lager
Grå
Polyuretan
10.0 mm
4,2492 kr - 5,9489 kr 9828 I lager
Svart
Polyuretan
20.0 mm
1,7014 kr - 2,8356 kr 11858 I lager
Genomskinlig
Polyuretan
10.0 mm
2,8737 kr - 4,0231 kr 1024 I lager
Vit
Polyuretan
16.0 mm
3,6027 kr - 5,0438 kr 8064 I lager
Grå
Polyuretan
19.7 mm
0,4133 kr - 0,918 kr 14220 I lager
Rund
Brun
Filt
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,4438 kr - 0,9843 kr 4570 I lager
Rund
Brun
Filt
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
  • av 11
Självhäftande glidfot Rektangulär 20.0 mm 30.0 mm Filt

10255643

Prisintervall
1,7852 kr - 0,8044 kr

Lagernivåer
8907 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 30.0 mm 20.0 mm Filt

10255919

Prisintervall
0,787 kr - 0,787 kr

Lagernivåer
2884 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 50.0 mm 25.0 mm Filt

10255940

Prisintervall
2,083 kr - 0,9294 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 40.0 mm 20.0 mm Filt

10255926

Prisintervall
1,5402 kr - 0,6871 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 25.0 mm 50.0 mm Filt

10255674

Prisintervall
3,0646 kr - 1,4593 kr

Lagernivåer
863 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 25.0 mm 35.0 mm Filt

10255667

Prisintervall
1,4568 kr - 1,0406 kr

Lagernivåer
3024 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 35.0 mm 25.0 mm Filt

10255933

Prisintervall
0,9608 kr - 0,9608 kr

Lagernivåer
2024 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande glidfot Rektangulär 20.0 mm 40.0 mm Filt

10255650

Prisintervall
2,2637 kr - 1,0779 kr

Lagernivåer
1040 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rektangulär
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande buffert 8.6 mm 2.2 mm Polyuretan Svart

10164990

Prisintervall
0,6752 kr - 0,4823 kr

Lagernivåer
24750 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    2.2 mm
Självhäftande buffert 7.9 mm 2.2 mm Polyuretan Genomskinlig

10164730

Prisintervall
0,8559 kr - 0,6114 kr

Lagernivåer
8550 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    2.2 mm
Självhäftande buffert 18.3 mm 14.2 mm Polyuretan Svart

10164877

Prisintervall
4,0675 kr - 4,0675 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    14.2 mm
Självhäftande buffert 8.6 mm 2.2 mm Polyuretan Genomskinlig

10164983

Prisintervall
0,7853 kr - 0,5609 kr

Lagernivåer
54270 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan;gummi
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    2.2 mm
Självhäftande buffert 7.5 mm 3.5 mm Svart Polyuretan

10233481

Prisintervall
1,8787 kr - 1,3419 kr

Lagernivåer
18144 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Total höjd
    3.5 mm
Självhäftande buffert 10.0 mm 3.1 mm Grå Polyuretan

10247648

Prisintervall
2,2498 kr - 1,7998 kr

Lagernivåer
16608 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    3.1 mm
Självhäftande buffert 20.0 mm 6.2 mm Svart Polyuretan

10242582

Prisintervall
5,9489 kr - 4,2492 kr

Lagernivåer
9828 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    6.2 mm
Självhäftande buffert 10.0 mm 4.0 mm Genomskinlig Polyuretan

10252376

Prisintervall
2,8356 kr - 1,7014 kr

Lagernivåer
11858 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Genomskinlig
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    4.0 mm
Självhäftande buffert 16.0 mm 8.0 mm Vit Polyuretan

10233467

Prisintervall
4,0231 kr - 2,8737 kr

Lagernivåer
1024 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Vit
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    8.0 mm
Självhäftande buffert 19.7 mm 3.0 mm Grå Polyuretan

10252451

Prisintervall
5,0438 kr - 3,6027 kr

Lagernivåer
8064 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Commodity Code
    3926300090
  • Total höjd
    3.0 mm
Självhäftande glidfot Rund 16.0 mm 16.0 mm Filt

10255414

Prisintervall
0,918 kr - 0,4133 kr

Lagernivåer
14220 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000
Självhäftande glidfot Rund 18.0 mm 18.0 mm Filt

10255421

Prisintervall
0,9843 kr - 0,4438 kr

Lagernivåer
4570 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Filt
  • Form
    Rund
  • Färg
    Brun
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Commodity Code
    5602900000