Meny Sök

Stöd med skruv och låsning 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Naturfärgad

This spacer has a unique self-threading bottom fixing. The threaded hole acts as a die and threads the bottom end when screwed in. They can be used in either a #8 or M4 threaded hole.
Essentra artikelnummer:

10170304

Tillverkarens artikelnummer:

SCBSST-14-01

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,5194 kr
5000 - 9999 2,4661 kr
10000 + 2,413 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 519,40 kr

1000 x 2,5194 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Snap Lock
Fäste med hål typ B Hangängat fäste
Kompatibla gängstorlekar (alla) #8,M4
Avstånd över plana ytor 7.9 mm
Håldiameter A 4.0 mm
Längd på distans 22.2 mm
Gängans längd 6.4 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Låshuvudshöjd A 10.2 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss