10161227
MSPMST-9-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,4704 kr |
| 5000 - 9999 | 2,2693 kr |
| 10000 + | 2,1688 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs icke-låsande |
| Fäste med hål typ B | Hangängat fäste |
| Avstånd över plana ytor | 0.185 in |
| Avstånd över plana ytor | 4.7 mm |
| Håldiameter A | 0.126 in |
| Håldiameter A | 3.2 mm |
| Längd på distans | 0.563 in |
| Längd på distans | 14.3 mm |
| Gängans längd | 0.181 in |
| Gängans längd | 4.6 mm |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta