10161210
MSPMST-8-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,176 kr |
| 5000 + | 1,9584 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs icke-låsande |
| Fäste med hål typ B | Hangängat fäste |
| Avstånd över plana ytor | 0.185 in |
| Avstånd över plana ytor | 4.7 mm |
| Håldiameter A | 0.126 in |
| Håldiameter A | 3.2 mm |
| Längd på distans | 12.7 mm |
| Längd på distans | 0.5 in |
| Gängans längd | 4.6 mm |
| Gängans längd | 0.181 in |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta