Meny Sök

N/A 9.5 mm (L) Hangängat fäste

Distansen har ett unikt självgängande nedre fäste. Det gängade hålet som de träs in i fungerar som form och gängar den nedre delen när den skruvas i. De kan användas i endera ett #4 eller M3 gängat hål.
Essentra artikelnummer:

10161197

Tillverkarens artikelnummer:

MSPMST-6-01

700 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,456 kr
5000 - 9999 2,2549 kr
10000 + 2,14 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 456,00 kr

1000 x 2,456 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Fästs icke-låsande
Fäste med hål typ B Hangängat fäste
Avstånd över plana ytor 4.7 mm
Håldiameter A 3.2 mm
Längd på distans 9.5 mm
Gängans längd 4.6 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss