Meny Sök

Självfixerande distans

I lager

De självhållande distanserna snäpps fast på kretskortet, vilket underlättar monteringen, och bibehåller avståndet även om skruven avlägsnas. Finns i många alternativ för avstånd, skruv och paneltjocklek. Finns som standard och som staplingsbara.

Serienummer: SR2765

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
101 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Kroppens diameter Innerdiameter Paneltjocklek, A-intervall Längd på distans Köp
2,2262 kr - 2,3411 kr 86 I lager
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
2.5 mm
  • av 6
Stöd med skruv och låsning 2.7 mm 2.5 mm PA

10370216

Prisintervall
2,3411 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Modell
    Ej stapelbar
  • Kroppens diameter
    5.5 mm