Meny Sök

Stöd med skruv och låsning 3.3 mm 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

Denna självhållande stapelbara bricka är perfekt för att stött, isolera och dölja skruvar. Denna artikel är tillverkad av material klassat UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10028568

Tillverkarens artikelnummer:

SSRS4-2-01

5819 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,4114 kr
5000 + 1,2703 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 411,40 kr

1000 x 1,4114 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Snap Lock
Fäste med hål typ B Screw-Fit
Kroppens diameter 6.6 mm
Innerdiameter 3.3 mm
Längd på distans 3.2 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss