Med spetsigt huvud så att skruven kan självgänga sig in i en panel. Det ökar hastigheten och minskar den arbetsinsats som krävs för monteringen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Material | Gängans längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7627 kr - 1,0427 kr | 28500 I lager |
2.9 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5241 kr - 0,7195 kr | 20700 I lager |
4.2 mm
|
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,796 kr - 1,2194 kr | 102 I lager |
4.8 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5781 kr - 0,7914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.2 mm
|
Stål
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,5472 kr - 0,7511 kr | 500 I lager |
3.5 mm
|
Mjukt stål
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,351 kr - 0,4797 kr | 988 I lager |
2.9 mm
|
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4269 kr - 0,5845 kr | 3500 I lager |
2.9 mm
|
Stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,464 kr - 0,6362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 mm
|
Stål
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4651 kr - 0,6362 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.9 mm
|
Stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6309 kr - 0,8646 kr | 696 I lager |
4.2 mm
|
Stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,9818 kr - 1,3443 kr | 2973 I lager |
4.2 mm
|
Stål
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,5548 kr - 0,7598 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 mm
|
Stål
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4185 kr - 0,573 kr | 159 I lager |
3.5 mm
|
Stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4946 kr - 0,6779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 mm
|
Stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,9058 kr - 1,2409 kr | 23000 I lager |
3.5 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8225 kr - 1,126 kr | 1974 I lager |
4.2 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4405 kr - 0,6061 kr | 17103 I lager |
2.9 mm
|
Mjukt stål
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,1384 kr - 1,5511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.8 mm
|
Stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9399 kr - 1,4506 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.8 mm
|
Stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8048 kr - 1,2323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.8 mm
|
Stål
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta