Meny Sök

Sidogångjärn

I lager

Sidogångjärn har en rotationsvinkel på 180 grader. Typerna 1 och 2 är gångjärn med högt motstånd för medeltunga och tunga dörrpaneler. De har även hög säkerhet och monteras med de medföljande specialskruvarna. Typ 3 är ett billigare alternativ med lägre säkerhet

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Slutför Material Total tjocklek Total bredd Köp
84,6337 kr - 131,6524 kr 406 I lager
60.0 mm
Krompläterad mässing
20.0 mm
20.0 mm
48,2562 kr - 53,6181 kr Fråga angående leveranstidhär
81.0 mm
Krom
Mässing
16.0 mm
12.0 mm
62,7658 kr - 117,833 kr 30 I lager
81.0 mm
Krom
Mässing
21.0 mm
12.0 mm
20077594 43,0184 kr - 66,9174 kr 405 I lager
66.0 mm
Pulverlackerad
Kromad pressgjuten zinklegering
32,8805 kr - 51,1474 kr 50 I lager
66.0 mm
Pulverlackerad
Kromad pressgjuten zinklegering
126,997 kr - 197,5509 kr 1380 I lager
80.0 mm
Krompläterad
Mässing
20.0 mm
20.0 mm
Sidogångjärn 180 ° 20.0 mm Krompläterad mässing

10130827

Prisintervall
131,6524 kr - 84,6337 kr

Lagernivåer
406 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    20.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total tjocklek
    20.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Allt material
    Mässing
Sidogångjärn 81.0 mm 16.0 mm Mässing

20079963

Prisintervall
53,6181 kr - 48,2562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    81.0 mm
  • Total tjocklek
    16.0 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Antal monteringshål
    4
  • Inriktning vid montering
    Universell
Sidogångjärn 81.0 mm 21.0 mm Mässing

20079987

Prisintervall
117,833 kr - 62,7658 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    81.0 mm
  • Total tjocklek
    21.0 mm
  • Total bredd
    12.0 mm
  • Antal monteringshål
    4
  • Inriktning vid montering
    Universell
Sidogångjärn 66.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20077594

Prisintervall
66,9174 kr - 43,0184 kr

Lagernivåer
405 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    66.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Stiftets material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Pulverlackerad
Sidogångjärn 66.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

20077587

Prisintervall
51,1474 kr - 32,8805 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    66.0 mm
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Stiftets material
    Rostfritt stål
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Pulverlackerad
Sidogångjärn 80.0 mm 20.0 mm Mässing

20125929

Prisintervall
197,5509 kr - 126,997 kr

Lagernivåer
1380 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    20.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total tjocklek
    20.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Antal monteringshål
    4