Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sidogångjärn har en rotationsvinkel på 180 grader. Typerna 1 och 2 är gångjärn med högt motstånd för medeltunga och tunga dörrpaneler. De har även hög säkerhet och monteras med de medföljande specialskruvarna. Typ 3 är ett billigare alternativ med lägre säkerhet
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutför | Material | Total tjocklek | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,6337 kr - 131,6524 kr | 356 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Krompläterad mässing
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 48,2562 kr - 53,6181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.189 in
81.0 mm
|
Krom
|
Mässing
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 62,7658 kr - 117,833 kr | 30 I lager |
3.189 in
81.0 mm
|
Krom
|
Mässing
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 126,997 kr - 197,5509 kr | 797 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Krompläterad
|
Mässing
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 32,8805 kr - 51,1474 kr | 50 I lager |
2.598 in
66.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
|
||
| 20077594 | 43,0184 kr - 66,9174 kr | 375 I lager |
2.598 in
66.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Kromad pressgjuten zinklegering