Sidogångjärn har en rotationsvinkel på 180 grader. Typerna 1 och 2 är gångjärn med högt motstånd för medeltunga och tunga dörrpaneler. De har även hög säkerhet och monteras med de medföljande specialskruvarna. Typ 3 är ett billigare alternativ med lägre säkerhet
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutför | Material | Total tjocklek | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,6337 kr - 131,6524 kr | 406 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Krompläterad mässing
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 62,7658 kr - 117,833 kr | 30 I lager |
3.189 in
81.0 mm
|
Krom
|
Mässing
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 48,2562 kr - 53,6181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.189 in
81.0 mm
|
Krom
|
Mässing
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 32,8805 kr - 51,1474 kr | 50 I lager |
2.598 in
66.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
|
||
| 20077594 | 43,0184 kr - 66,9174 kr | 375 I lager |
2.598 in
66.0 mm
|
Pulverlackerad
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
|
|
|
| 126,997 kr - 197,5509 kr | 797 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Krompläterad
|
Mässing
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta