Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 169,461 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Overall Length | 100.0 mm |
---|---|
Overall Length | 3.937 in |
Overall Thickness | 24.6 mm |
Overall Thickness | 0.969 in |
Overall Width | 13.0 mm |
Overall Width | 0.512 in |
Number of Mounting Holes | 3 |
Mounting Orientation | Universal |
Mounting Method | Screw;Bolt |
Mount Style | Side Mount |
Removability | Fixed |
Full Material | Steel;Stainless Steel |
Pin Material | Stainless Steel |
Finish | Black Coated |
Commodity Code | 8302100090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta