Meny Sök

Shaft Collar One Piece Solid

I lager

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kraghöjd Skruvstorlek Håldiameter Ytterdiameter Köp
10210000 Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M6 x 8
15.0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M6 x 10
22.0 mm
36.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M8 x 12
28.0 mm
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M8 x 12
35.0 mm
56.0 mm
10210161 162,8635 kr - 231,3859 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
M10 x 16
42.0 mm
63.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M10 x 16
60.0 mm
90.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M8 x 10
26.0 mm
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M8 x 12
34.0 mm
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
M10 x 16
40.0 mm
63.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
M10 x 16
50.0 mm
80.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M4 x 6
8.0 mm
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M3 x 4
6.0 mm
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M6 x 8
14.0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M6 x 8
20.0 mm
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M6 x 8
18.0 mm
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M8 x 10
25.0 mm
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M8 x 12
32.0 mm
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M8 x 12
38.0 mm
56.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
M10 x 16
48.0 mm
70.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M12 x 20
80.0 mm
110.0 mm
  • av 2
Skaftkrage 15.0 mm 25.0 mm M6 x 8 I ett stycke

10210000


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    12.0 mm
Skaftkrage 22.0 mm 36.0 mm M6 x 10 I ett stycke

10210048


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    14.0 mm
Skaftkrage 28.0 mm 45.0 mm M8 x 12 I ett stycke

10210086


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    28.0 mm
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    16.0 mm
Skaftkrage 35.0 mm 56.0 mm M8 x 12 I ett stycke

10210123


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    35.0 mm
  • Ytterdiameter
    56.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    16.0 mm
Skaftkrage 42.0 mm 63.0 mm M10 x 16 I ett stycke

10210161

Prisintervall
231,3859 kr - 162,8635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    42.0 mm
  • Ytterdiameter
    63.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    18.0 mm
Skaftkrage 60.0 mm 90.0 mm M10 x 16 I ett stycke

10210208


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    60.0 mm
  • Ytterdiameter
    90.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    20.0 mm
Skaftkrage 26.0 mm 40.0 mm M8 x 10 I ett stycke

10210079


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    26.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    16.0 mm
Skaftkrage 34.0 mm 50.0 mm M8 x 12 I ett stycke

10210116


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    34.0 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    16.0 mm
Skaftkrage 40.0 mm 63.0 mm M10 x 16 I ett stycke

10210154


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Ytterdiameter
    63.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    18.0 mm
Skaftkrage 50.0 mm 80.0 mm M10 x 16 I ett stycke

10210192


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Ytterdiameter
    80.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    18.0 mm
Skaftkrage 8.0 mm 16.0 mm M4 x 6 I ett stycke

10209967


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    8.0 mm
Skaftkrage 6.0 mm 12.0 mm M3 x 4 I ett stycke

10209950


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    8.0 mm
Skaftkrage 14.0 mm 25.0 mm M6 x 8 I ett stycke

10209998


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    14.0 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    12.0 mm
Skaftkrage 20.0 mm 32.0 mm M6 x 8 I ett stycke

10210031


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    14.0 mm
Skaftkrage 18.0 mm 32.0 mm M6 x 8 I ett stycke

10210024


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    18.0 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    14.0 mm
Skaftkrage 25.0 mm 40.0 mm M8 x 10 I ett stycke

10210062


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    16.0 mm
Skaftkrage 32.0 mm 50.0 mm M8 x 12 I ett stycke

10210109


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    16.0 mm
Skaftkrage 38.0 mm 56.0 mm M8 x 12 I ett stycke

10210147


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    38.0 mm
  • Ytterdiameter
    56.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    16.0 mm
Skaftkrage 48.0 mm 70.0 mm M10 x 16 I ett stycke

10210185


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    48.0 mm
  • Ytterdiameter
    70.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    18.0 mm
Skaftkrage 80.0 mm 110.0 mm M12 x 20 I ett stycke

10210222


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    80.0 mm
  • Ytterdiameter
    110.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    22.0 mm