Meny Sök

Shaft Collar One Piece Solid

I lager

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kraghöjd Skruvstorlek Håldiameter Ytterdiameter Köp
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M6 x 8
12.0 mm
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M4 x 6
8.0 mm
16.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M6 x 8
18.0 mm
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M8 x 10
25.0 mm
40.0 mm
10210000 Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M6 x 8
15.0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M8 x 12
32.0 mm
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M6 x 10
22.0 mm
36.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M3 x 4
6.0 mm
12.0 mm
10210161 162,8635 kr - 231,3859 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
M10 x 16
42.0 mm
63.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M8 x 10
26.0 mm
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M12 x 20
80.0 mm
110.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M8 x 12
34.0 mm
50.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M10 x 20
70.0 mm
100.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M6 x 8
16.0 mm
28.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M8 x 12
24.0 mm
40.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M8 x 10
30.0 mm
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M5 x 8
10.0 mm
20.0 mm
10 I lager
16.0 mm
M8 x 12
36.0 mm
56.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
M10 x 16
45.0 mm
70.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
M8 x 12
38.0 mm
56.0 mm
  • av 2
Skaftkrage 12.0 mm 22.0 mm M6 x 8 I ett stycke

10209981


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Ytterdiameter
    22.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    12.0 mm
Skaftkrage 8.0 mm 16.0 mm M4 x 6 I ett stycke

10209967


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    8.0 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    8.0 mm
Skaftkrage 18.0 mm 32.0 mm M6 x 8 I ett stycke

10210024


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    18.0 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    14.0 mm
Skaftkrage 25.0 mm 40.0 mm M8 x 10 I ett stycke

10210062


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    16.0 mm
Skaftkrage 15.0 mm 25.0 mm M6 x 8 I ett stycke

10210000


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    15.0 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    12.0 mm
Skaftkrage 32.0 mm 50.0 mm M8 x 12 I ett stycke

10210109


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    16.0 mm
Skaftkrage 22.0 mm 36.0 mm M6 x 10 I ett stycke

10210048


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Ytterdiameter
    36.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    14.0 mm
Skaftkrage 6.0 mm 12.0 mm M3 x 4 I ett stycke

10209950


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    6.0 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    8.0 mm
Skaftkrage 42.0 mm 63.0 mm M10 x 16 I ett stycke

10210161

Prisintervall
231,3859 kr - 162,8635 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    42.0 mm
  • Ytterdiameter
    63.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    18.0 mm
Skaftkrage 26.0 mm 40.0 mm M8 x 10 I ett stycke

10210079


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    26.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    16.0 mm
Skaftkrage 80.0 mm 110.0 mm M12 x 20 I ett stycke

10210222


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    80.0 mm
  • Ytterdiameter
    110.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    22.0 mm
Skaftkrage 34.0 mm 50.0 mm M8 x 12 I ett stycke

10210116


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    34.0 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    16.0 mm
Skaftkrage 70.0 mm 100.0 mm M10 x 20 I ett stycke

10210215


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    70.0 mm
  • Ytterdiameter
    100.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    20.0 mm
Skaftkrage 16.0 mm 28.0 mm M6 x 8 I ett stycke

10210017


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Ytterdiameter
    28.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    12.0 mm
Skaftkrage 24.0 mm 40.0 mm M8 x 12 I ett stycke

10210055


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    24.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    16.0 mm
Skaftkrage 30.0 mm 45.0 mm M8 x 10 I ett stycke

10210093


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    30.0 mm
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    16.0 mm
Skaftkrage 10.0 mm 20.0 mm M5 x 8 I ett stycke

10209974


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    10.0 mm
Skaftkrage 36.0 mm 56.0 mm M8 x 12 I ett stycke

10210130


Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Håldiameter
    36.0 mm
  • Ytterdiameter
    56.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    16.0 mm
Skaftkrage 45.0 mm 70.0 mm M10 x 16 I ett stycke

10210178


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    45.0 mm
  • Ytterdiameter
    70.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    18.0 mm
Skaftkrage 38.0 mm 56.0 mm M8 x 12 I ett stycke

10210147


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    38.0 mm
  • Ytterdiameter
    56.0 mm
  • Material
    Stål
  • Modell, krage
    I ett stycke
  • Kraghöjd
    16.0 mm