Meny Sök

Snabblåsande ring 10.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

Denna snabblåsande ring är gjord av naturfärgad POM och är idealisk för användning i lätta montage.
Essentra artikelnummer:

10052013

Tillverkarens artikelnummer:

011010000005

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 2,3965 kr
1000 + 1,8623 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 198,25 kr

500 x 2,3965 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Polyoximetylen
Brickform Välvd
Typ av bricka Snabblåsande ring
Total höjd 7.5 mm
Commodity Code 3926909790
Typ 1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss