Meny Sök

Snabblåsande ring 4.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

Denna snabblåsande ring är gjord av naturfärgad POM och är idealisk för användning i lätta montage.
Essentra artikelnummer:

10051931

Tillverkarens artikelnummer:

011004000005

1990 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 1,6568 kr
1000 + 1,2121 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

828,40 kr

500 x 1,6568 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Polyoximetylen
Brickform Välvd
Typ av bricka Snabblåsande ring
Total höjd 5.5 mm
Commodity Code 3926909790
Typ 1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss