Antal | Enhetspris |
---|---|
50 - 249 | 25,9368 kr |
250 - 999 | 21,0147 kr |
1000 + | 18,747 kr |
Thread Size | M12 |
---|---|
Distance Across Flats | 18.7 mm |
Distance Across Flats | 0.736 in |
Overall Height | 14.4 mm |
Overall Height | 0.567 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Colour | Natural |
Nut Shape | Hexagonal |
Commodity Code | 3926909790 |
Nut Form | Flanged |
Contact Surface | Flat |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta