Meny Sök

SEXKANTSLOCK

I lager

Sexkantslock är avsedda att täcka sexkantsformade beslag, bultar och muttrar. Finns i alla konventionella hydrauliska kopplingsstorlekar. Tack vare sin anpassningsförmåga kan dessa lock även användas för att skydda sfäriska komponenter.

  • Sexkantslock är styva och går snabbt och lätt att applicera och ta bort. Finns i alla vanliga hydraulkopplingsstorlekar.
  • Passar också för att skydda runda komponenter.
  • Flexibel och prisvärd.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1127

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek d1 h H Gängstandard Köp
1,1508 kr - 1,8384 kr 19300 I lager
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
BSP
1,4793 kr - 2,3698 kr 4570 I lager
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metrisk
0,678 kr - 1,0484 kr 70476 I lager
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
1,017 kr - 1,5799 kr 17627 I lager
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
1,5512 kr - 3,3034 kr 7200 I lager
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
1,3113 kr - 1,3113 kr 1400 I lager
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,791 kr - 1,2251 kr 3096 I lager
M14; 1/2 in UNF
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Metrisk
0,9984 kr - 1,7522 kr 8148 I lager
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
1,356 kr - 2,5422 kr Fråga angående leveranstidhär
M24; 5/8 in BSP
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
1,695 kr - 3,3752 kr 10477 I lager
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF
1,469 kr - 2,7576 kr 4 I lager
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
0,9605 kr - 1,4793 kr 13000 I lager
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
1,2995 kr - 2,0251 kr 15899 I lager
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
0,6215 kr - 2,0208 kr 20 I lager
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,4992 kr - 0,8747 kr 22515 I lager
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Metrisk
Sexkantslock 26.6 mm 28.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267165

Prisintervall
1,8384 kr - 1,1508 kr

Lagernivåer
19300 I lager
Egenskaper
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Gängstorlek
    M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
Sexkantslock 35.5 mm 30.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267202

Prisintervall
2,3698 kr - 1,4793 kr

Lagernivåer
4570 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Gängstorlek
    M30
  • Gängstandard
    Metrisk
Sexkantslock 15.7 mm 20.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267103

Prisintervall
1,0484 kr - 0,678 kr

Lagernivåer
70476 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Sexkantslock 23.6 mm 28.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267141

Prisintervall
1,5799 kr - 1,017 kr

Lagernivåer
17627 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Sexkantslock 37.5 mm 31.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267219

Prisintervall
3,3034 kr - 1,5512 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Sexkantslock 18.7 mm 25.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267127

Prisintervall
1,3113 kr - 1,3113 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Gängstorlek
    M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
Sexkantslock 16.7 mm 20.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267110

Prisintervall
1,2251 kr - 0,791 kr

Lagernivåer
3096 I lager
Egenskaper
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Gängstorlek
    M14; 1/2 in UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Sexkantslock 24.6 mm 28.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267158

Prisintervall
1,7522 kr - 0,9984 kr

Lagernivåer
8148 I lager
Egenskaper
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Sexkantslock 29.6 mm 30.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267189

Prisintervall
2,5422 kr - 1,356 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Gängstorlek
    M24; 5/8 in BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Sexkantslock 40.5 mm 31.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267226

Prisintervall
3,3752 kr - 1,695 kr

Lagernivåer
10477 I lager
Egenskaper
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Sexkantslock 31.6 mm 30.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267196

Prisintervall
2,7576 kr - 1,469 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Gängstorlek
    M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Sexkantslock 21.6 mm 25.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267134

Prisintervall
1,4793 kr - 0,9605 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Gängstorlek
    M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Sexkantslock 28.6 mm 30.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267172

Prisintervall
2,0251 kr - 1,2995 kr

Lagernivåer
15899 I lager
Egenskaper
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Sexkantslock 13.7 mm 18.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267097

Prisintervall
2,0208 kr - 0,6215 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantslock 10.7 mm 16.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267080

Prisintervall
0,8747 kr - 0,4992 kr

Lagernivåer
22515 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängstandard
    Metrisk