Meny Sök

SEXKANTSLOCK

I lager

Sexkantslock är avsedda att täcka sexkantsformade beslag, bultar och muttrar. Finns i alla konventionella hydrauliska kopplingsstorlekar. Tack vare sin anpassningsförmåga kan dessa lock även användas för att skydda sfäriska komponenter.

  • Sexkantslock är styva och går snabbt och lätt att applicera och ta bort. Finns i alla vanliga hydraulkopplingsstorlekar.
  • Passar också för att skydda runda komponenter.
  • Flexibel och prisvärd.
Material: LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1127

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek d1 h H Gängstandard Köp
1,3967 kr - 2,6185 kr Fråga angående leveranstidhär
M24; 5/8 in BSP
29.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
0,6983 kr - 1,0799 kr 70431 I lager
15.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
1,7459 kr - 3,4765 kr 9377 I lager
M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
40.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
UNF
1,0475 kr - 1,6273 kr 13027 I lager
23.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,6401 kr - 2,0814 kr 20 I lager
M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
13.7 mm
18.0 mm
30.0 mm
1,1854 kr - 1,8936 kr 11300 I lager
M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
26.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
BSP
1,3506 kr - 1,3506 kr 13900 I lager
M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
18.7 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
0,9893 kr - 1,5237 kr 120661 I lager
M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
21.6 mm
25.0 mm
39.0 mm
BSP
1,5237 kr - 2,4409 kr 4570 I lager
M30
35.5 mm
30.0 mm
44.0 mm
Metrisk
1,3385 kr - 2,0859 kr 13149 I lager
28.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
1,5977 kr - 3,4025 kr 7200 I lager
37.5 mm
31.0 mm
45.0 mm
1,5131 kr - 2,8404 kr 85 I lager
M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
31.6 mm
30.0 mm
44.0 mm
BSP
0,8147 kr - 1,2618 kr Fråga angående leveranstidhär
M14; 1/2 in UNF
16.7 mm
20.0 mm
32.0 mm
Metrisk
1,0284 kr - 1,8048 kr 7648 I lager
24.6 mm
28.0 mm
42.0 mm
0,5142 kr - 0,9009 kr 22515 I lager
M10
10.7 mm
16.0 mm
28.0 mm
Metrisk
Sexkantslock 29.6 mm 30.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267189

Prisintervall
2,6185 kr - 1,3967 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    29.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Gängstorlek
    M24; 5/8 in BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Sexkantslock 15.7 mm 20.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267103

Prisintervall
1,0799 kr - 0,6983 kr

Lagernivåer
70431 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Sexkantslock 40.5 mm 31.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267226

Prisintervall
3,4765 kr - 1,7459 kr

Lagernivåer
9377 I lager
Egenskaper
  • d1
    40.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M36; 1 in BSP; 1 5/16 in UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Sexkantslock 23.6 mm 28.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267141

Prisintervall
1,6273 kr - 1,0475 kr

Lagernivåer
13027 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Sexkantslock 13.7 mm 18.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267097

Prisintervall
2,0814 kr - 0,6401 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.7 mm
  • h
    18.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M12, 1/8 in BSP, 7/16 in UNF
  • Färg
    Naturfärgad
Sexkantslock 26.6 mm 28.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267165

Prisintervall
1,8936 kr - 1,1854 kr

Lagernivåer
11300 I lager
Egenskaper
  • d1
    26.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Gängstorlek
    M22; 1/2 in BSP; 7/8 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
Sexkantslock 18.7 mm 25.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267127

Prisintervall
1,3506 kr - 1,3506 kr

Lagernivåer
13900 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Gängstorlek
    M16; 1/4 in BSP; 9/16 in UNF
  • Gängstandard
    UNF
Sexkantslock 21.6 mm 25.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267134

Prisintervall
1,5237 kr - 0,9893 kr

Lagernivåer
120661 I lager
Egenskaper
  • d1
    21.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Gängstorlek
    M18; 3/8 in BSP; 3/4 in UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Sexkantslock 35.5 mm 30.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267202

Prisintervall
2,4409 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
4570 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Gängstorlek
    M30
  • Gängstandard
    Metrisk
Sexkantslock 28.6 mm 30.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267172

Prisintervall
2,0859 kr - 1,3385 kr

Lagernivåer
13149 I lager
Egenskaper
  • d1
    28.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Sexkantslock 37.5 mm 31.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267219

Prisintervall
3,4025 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • d1
    37.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Sexkantslock 31.6 mm 30.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267196

Prisintervall
2,8404 kr - 1,5131 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • d1
    31.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    44.0 mm
  • Gängstorlek
    M26; 3/4 in BSP; 1 1/16 in UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Sexkantslock 16.7 mm 20.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267110

Prisintervall
1,2618 kr - 0,8147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    16.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • Gängstorlek
    M14; 1/2 in UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Sexkantslock 24.6 mm 28.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267158

Prisintervall
1,8048 kr - 1,0284 kr

Lagernivåer
7648 I lager
Egenskaper
  • d1
    24.6 mm
  • h
    28.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Sexkantslock 10.7 mm 16.0 mm (H) Naturfärgad LDPE

10267080

Prisintervall
0,9009 kr - 0,5142 kr

Lagernivåer
22515 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.7 mm
  • h
    16.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängstandard
    Metrisk