Meny Sök

sexkantskruvar med lufthål

I lager

Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.

Det här sortimentet skruvar med lufthål har sexkantshuvud. Tillverkade av rostfritt stål.

  • Gör att gaser som fångats in längst ner i det gängade hålet kan slippa ut genom kärnan och ge luftflöde.
  • Den centrerade luftningen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
  • Passar för tätade kapslingar, höljen och maskinerier.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0091.A4

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
144 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 H1 Material A/F l1 d1 Köp
100,3794 kr - 133,7632 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
304 Rostfritt stål
24
45.0
M16
38,511 kr - 51,2721 kr 19 I lager
1.6
4.0
316 Rostfritt stål
10.0
16.0
M6
38,1692 kr - 50,9303 kr 78 I lager
1.8
5.3
304 Rostfritt stål
13.0
16.0
M8
83,6305 kr - 111,5453 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
304 Rostfritt stål
24
30.0
M16
38,3971 kr - 51,1581 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.8
316 Rostfritt stål
7.0
16.0
M4
105,9623 kr - 141,2831 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
304 Rostfritt stål
24
50.0
M16
94,9104 kr - 126,4712 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
304 Rostfritt stål
24
40.0
M16
89,2134 kr - 118,9513 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
304 Rostfritt stål
24
35.0
M16
78,0475 kr - 104,0254 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
304 Rostfritt stål
24
25.0
M16
117,1283 kr - 156,209 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
10.0
304 Rostfritt stål
24
60.0
M16
49,7909 kr - 66,3119 kr 19 I lager
1.6
4.0
316 Rostfritt stål
10.0
30.0
M6
41,5873 kr - 55,3738 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.8
304 Rostfritt stål
7.0
20.0
M4
43,98 kr - 58,6781 kr 39 I lager
1.6
4.0
304 Rostfritt stål
10.0
25.0
M6
46,6006 kr - 62,0962 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.8
304 Rostfritt stål
7.0
25.0
M4
40,2201 kr - 53,5508 kr 15 I lager
1.6
4.0
304 Rostfritt stål
10.0
20.0
M6
37,4856 kr - 50,0188 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.8
304 Rostfritt stål
7.0
16.0
M4
46,9424 kr - 62,5519 kr Fråga angående leveranstidhär
1.8
5.3
316 Rostfritt stål
13.0
25.0
M8
31,6747 kr - 42,271 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.8
304 Rostfritt stål
7.0
10.0
M4
51,386 kr - 68,4767 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0
2.8
304 Rostfritt stål
7.0
30.0
M4
32,0165 kr - 42,6128 kr 75 I lager
1.3
3.5
304 Rostfritt stål
8.0
10.0
M5
  • av 8
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 45.0 304 Rostfritt stål

20237042

Prisintervall
133,7632 kr - 100,3794 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 16.0 316 Rostfritt stål

20237363

Prisintervall
51,2721 kr - 38,511 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M8 16.0 304 Rostfritt stål

20227005

Prisintervall
50,9303 kr - 38,1692 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 30.0 304 Rostfritt stål

20237011

Prisintervall
111,5453 kr - 83,6305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M4 16.0 316 Rostfritt stål

20237189

Prisintervall
51,1581 kr - 38,3971 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 50.0 304 Rostfritt stål

20237059

Prisintervall
141,2831 kr - 105,9623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 40.0 304 Rostfritt stål

20237035

Prisintervall
126,4712 kr - 94,9104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    40.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 35.0 304 Rostfritt stål

20237028

Prisintervall
118,9513 kr - 89,2134 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 25.0 304 Rostfritt stål

20237004

Prisintervall
104,0254 kr - 78,0475 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M16 60.0 304 Rostfritt stål

20237066

Prisintervall
156,209 kr - 117,1283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 30.0 316 Rostfritt stål

20237394

Prisintervall
66,3119 kr - 49,7909 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M4 20.0 304 Rostfritt stål

20227265

Prisintervall
55,3738 kr - 41,5873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 25.0 304 Rostfritt stål

20227357

Prisintervall
58,6781 kr - 43,98 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M4 25.0 304 Rostfritt stål

20227272

Prisintervall
62,0962 kr - 46,6006 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M6 20.0 304 Rostfritt stål

20227340

Prisintervall
53,5508 kr - 40,2201 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M4 16.0 304 Rostfritt stål

20227258

Prisintervall
50,0188 kr - 37,4856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M8 25.0 316 Rostfritt stål

20226855

Prisintervall
62,5519 kr - 46,9424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M4 10.0 304 Rostfritt stål

20227234

Prisintervall
42,271 kr - 31,6747 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M4 30.0 304 Rostfritt stål

20227289

Prisintervall
68,4767 kr - 51,386 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Skruv med lufthål Sexkantshuvud M5 10.0 304 Rostfritt stål

20227302

Prisintervall
42,6128 kr - 32,0165 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0