Meny Sök

Skruv med lufthål Sexkantshuvud M10 35.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål och sexkantigt huvud. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20237578

Tillverkarens artikelnummer:

20237578

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 88,3019 kr
100 - 249 79,5287 kr
250 - 499 75,0851 kr
500 - 999 70,6415 kr
1000 + 66,198 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

88,30 kr

1 x 88,3019 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 35.0
d1 M10
d2 1.8
H1 6.4
A/F 17.0
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss