Meny Sök

Skruv med lufthål Sexkantshuvud M5 30.0 316 Rostfritt stål

Skruv med lufthål och sexkantigt huvud. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20237301

Tillverkarens artikelnummer:

20237301

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 67,2234 kr
100 - 249 60,5011 kr
250 - 499 57,1969 kr
500 - 999 53,7787 kr
1000 + 50,4745 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

67,22 kr

1 x 67,2234 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 30.0
d1 M5
d2 1.3
H1 3.5
A/F 8.0
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss