Meny Sök

Skruv med lufthål Sexkantshuvud M8 30.0 304 Rostfritt stål

Skruv med lufthål och sexkantigt huvud. Ihållig stomme bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20227388

Tillverkarens artikelnummer:

20227388

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 62,0962 kr
100 - 249 55,9435 kr
250 - 499 52,7533 kr
500 - 999 49,6769 kr
1000 + 46,6006 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

62,10 kr

1 x 62,0962 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 30.0
d1 M8
d2 1.8
H1 5.3
A/F 13.0
Material 304 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss