10338490
129806000002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 5,5728 kr |
| 500 - 999 | 4,6613 kr |
| 1000 + | 3,8493 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gängstorlek | M8 |
|---|---|
| Gängans längd | 1.181 in |
| Gängans längd | 30.0 mm |
| Stigning/TPI | 1.3 mm |
| Huvudets höjd | 0.213 in |
| Huvudets höjd | 5.4 mm |
| Typ av huvud | Tandat huvud, av stål |
| Skruvtyp | Bult |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Avstånd över plana ytor | 13.0 mm |
| Avstånd över plana ytor | 0.512 in |
| Diameter, stigning | 0.049 in |
| Diameter, stigning | 1.25 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta