10338469
129607000002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 3,0162 kr |
| 500 - 999 | 2,5346 kr |
| 1000 + | 1,8811 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gängstorlek | M6 |
|---|---|
| Gängans längd | 25.0 mm |
| Gängans längd | 0.984 in |
| Stigning/TPI | 1.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.165 in |
| Huvudets höjd | 4.2 mm |
| Typ av huvud | Tandat huvud, av stål |
| Skruvtyp | Bult |
| Färg | Naturfärgad |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Avstånd över plana ytor | 0.394 in |
| Avstånd över plana ytor | 10.0 mm |
| Diameter, stigning | 0.039 in |
| Diameter, stigning | 1.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta